??
CAD model selection
K0348.051220
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0348 - Cam Action Indexing Plungers
Bill of material
K0348.051220
BESTKIPP
Order No.
K0348.051220
FORM
Form
B
AUSF
version
grip uncoated with nut
D
diameter
12 mm
D1
thread
M 20
D2
diameter
20 mm
L
Length
70.0 mm
L1
Length
50 mm
L3
Length
35 mm
B
width
18.0 mm
B1
width
6.0 mm
H
height
12 mm
SW
width across flats
30
F
chamfer 30°
2.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
20 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
60 N
GEW
Approx. weight
0.1729 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245018215
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions